Είδος 266

ADP
s
b
l
Κόκκος
τεμάχια / Μ. Σ.
Χρώμα
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
Πράσινο
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
Πράσινο
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
χρυσαφί
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
χρυσαφί
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
καφέ ανοιχτό
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
καφέ ανοιχτό
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
πορτοκαλί
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
πορτοκαλί
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
mαύρο
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
mαύρο
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
Μπλε
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
λευκό
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
Κόκκινο
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
Κόκκινο
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
κίτρινο
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
κρεμ
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
ροζ
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
Πράσινο
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
Πράσινο
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
χρυσαφί
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
χρυσαφί
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
καφέ ανοιχτό
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
καφέ ανοιχτό
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
πορτοκαλί
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
πορτοκαλί
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
mαύρο
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
mαύρο
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
Μπλε

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ειδικά για την κατεργασία μικρών έως και (πολύ) μικρών επιφανειών, αυλακώσεων και πολύπλοκων περιγραμμάτων
  • Για εργαλεία χάλυβα, σκληρυμένα και μη
  • Για την αφαίρεση σκληρών επιστρώσεων διάβρωσης
  • Υψηλή αντοχή έναντι θραύσεως

Εφαρμογή

  • Εκτελεί κοπή μόνο από την εμπρόσθια πλευρά, σε συνδυασμό με αδαμανταλοιφές, είναι δυνατή και η εκτέλεση κοπής από το πλάι
  • Ιδανικά κατάλληλο για σύστημα στίλβωσης υπερήχων
  • Εάν είναι δυνατόν, κοντύνετε με ένα αδαμαντοφόρο δίσκο κοπής και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπροστινή πλευρά με μια αδαμαντοφόρο λεπτή λίμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.