V 74620
Steklo-keramične pile NEW Super Stone, ravne
Izdelek 266
| |
ADP
|
s
|
b
|
l
|
Granulacija
|
Kosov na enoto pakiranja
|
Barva
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
1
|
Zelena
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
10
|
Zelena
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
1
|
zlata
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
10
|
zlata
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
1
|
svetlo rjava
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
10
|
svetlo rjava
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
1
|
oranžna
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
10
|
oranžna
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
1
|
Črna
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
10
|
Črna
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
10
|
Modra
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
10
|
bela
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
1
|
Rdeča
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
10
|
Rdeča
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
|
|
0.5
|
2
|
100
|
1500
|
1
|
Rumena
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
2000
|
1
|
krema
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
3000
|
1
|
roza
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
1
|
Zelena
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
10
|
Zelena
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
1
|
zlata
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
10
|
zlata
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
1
|
svetlo rjava
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
10
|
svetlo rjava
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
1
|
oranžna
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
10
|
oranžna
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
1
|
Črna
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
10
|
Črna
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
|
|
0.5
|
4
|
100
|
800
|
1
|
Modra
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Specialno za obdelavo (zelo) majhnih in manjših površin, mostičkov in zapletenih oblikovnih kontur
- Za kaljena in nekaljena orodjarska jekla
- Idealno za odstranjevanje trdih erodirnih plasti
- Visoka odpornost na lom
Uporaba
- Rezanje samo s čelne strani; kombinacija z diamantno pasto se lahko uporabi tudi za stransko obdelavo
- Optimalno ustrezna za Ultrazvok-Polirni sistem
- V kolikor je mogoče z diamantno rezilno ploščo skrajšati in čelno stran z fino diamantno pilo posneti
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas