Articles 266

ADP
s
b
l
Grain
Unité(s)/UVC
Couleur
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
Vert
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
Vert
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
Or
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
Or
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
brun clair
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
brun clair
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
orange
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
orange
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
noir
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
noir
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
Bleu
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
blanche
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
Rouge
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
Rouge
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
Jaune
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
crème
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
rose
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
Vert
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
Vert
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
Or
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
Or
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
brun clair
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
brun clair
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
orange
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
orange
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
noir
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
noir
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
Bleu

Détails

Description du produit

  • Conception spéciale pour l’usinage de (très) petites surfaces, de traverses et de formes de pièce complexes
  • Pour les aciers à outils trempés ou non trempés
  • Pour l’élimination des couches dures résiduelles après l’électro-érosion
  • Résistance élevée contre les cassures

Application

  • Ne coupe qu'en bout, en combinaison avec la pâte diamant on peut aussi couper sur les côtés
  • Parfaitement adapté aux systèmes de polissage par ultra-sons
  • Si possible couper au disque diamant et ensuite passer sur le bout avec une lime diamant fine
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.