Artykuły 266

ADP
s
b
l
Ziarnistość
Szt./opak.
Kolor
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
Zielony
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
Zielony
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
złoty
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
złoty
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
jasnobrązowy
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
jasnobrązowy
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
pomarańczowy
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
pomarańczowy
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
czarny
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
czarny
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
Niebieski
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
biały
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
Czerwony
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
Czerwony
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
Żółty
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
kremowy
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
różowy
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
Zielony
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
Zielony
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
złoty
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
złoty
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
jasnobrązowy
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
jasnobrązowy
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
pomarańczowy
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
pomarańczowy
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
czarny
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
czarny
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
Niebieski

Szczegóły

Opis produktu

  • Specjalnie do obróbki (bardzo) małych powierzchni, wypukłości i skomplikowanych kształtów
  • Do hartowanych i niehartowanych stali narzędziowych
  • Idealny do usuwania twardych zerodowanych nalotów
  • Wysoka odporność na złamania

Zakres zastosowania

  • Ścina tylko częścią czołową; w połączeniu z pastami diamentowymi można również wykorzystać pozostałe powierzchnie
  • Idealne do ultradźwiękowego systemu polerowania
  • W miarę możliwości skrócić za pomocą diamentowych tarcz tnących, a następnie wygładzić część czołową za pomocą drobnego pilnika diamentowego
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.