Árucikk 266

ADP
s
b
l
Szemcse
darab/csomag
Szín
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
zöld
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
zöld
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
arany
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
arany
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
világosbarna
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
világosbarna
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
narancssárga
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
narancssárga
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
fekete
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
fekete
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
Kék
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
fehér
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
piros
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
piros
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
sárga
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
krém
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
rózsaszín
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
zöld
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
zöld
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
arany
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
arany
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
világosbarna
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
világosbarna
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
narancssárga
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
narancssárga
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
fekete
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
fekete
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
Kék

Részletek

Termékleírás

  • Kifejezetten (nagyon) kicsi felületek, bordák és komplex formakontúrok megmunkálásához
  • Edzett és lágy szerszámacélokhoz
  • Alkalmas a szikraforgácsolás során keletkezett kemény rétegek eltávolítására
  • Kiváló szakítószilárdság

Alkalmazás

  • Csak homlokirányú anyagleválasztáshoz, gyémántpasztával oldalirányú megmunkálásokhoz is alkalmas
  • Ultrahangos rendszerhez kiválóan alkalmas
  • Lehetőleg gyémántkoronggal kell méretre vágni majd homlokirányból finomszemcsés gyémántreszelővel lehúzni
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.