V 74620
Пила с керамични нишки, Superstone, плоска
Артикул 266
| |
ADP
|
s
|
b
|
l
|
Зърненост
|
Брой за опаковъчна единица
|
Цвят
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
|
|
0.5
|
2
|
100
|
1500
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
2000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
3000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
|
|
0.5
|
4
|
100
|
800
|
1
|
|
Детайли
Описание на продукта
- Специално за обработка на (много) малки повърхности, ребра и сложни контури
- За закалени и незакалени инструментални стомани
- За отстраняване на твърди ерозирани слоеве
- Висока якост
Приложение
- Режеща е единствено челната част; в комбинация с диамантена паста може да се използва и за странична работа
- Оптимално пригодени за ултразвукови-системи за полиране
- При възможност скъсете с диск за рязане и накрая с една фина диамантена пила свалете от челната част
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас