Vare 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17151/ 3
2.35
58
9.5
6
2.6
0.5
4
M 3
WZG 17151/ 4
3.1
58
12.5
6
3.4
0.7
4
M 4
WZG 17151/ 5
3.8
58
16
6
4.3
0.8
4
M 5
WZG 17151/ 6
4.8
58
20
6
5.1
1
4
M 6
WZG 17151/ 8
5.95
58
24
6
6.9
1.25
4
M 8
WZG 17151/10
7.8
61
23
8
8.6
1.5
4
M10
WZG 17151/12
9
73
26
10
10.3
1.75
5
M12

Anvendelse

Anvendelse
P

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind i hærdet stål

Materiale

  • VHM, TiAlSiN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.