Vare 16

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 171518/ 2
1.4
39
5
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 171518/ 2,5
1.8
39
6.5
3
2.05
0.45
4
M 2.5
WZG 171518/ 3
2.4
58
7.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 171518/ 3,5
2.7
58
9
6
2.9
0.6
4
M 3.5
WZG 171518/ 4
3.1
58
10
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 171518/ 5
3.8
58
12.5
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 171518/ 6
4.6
64
15
8
5
1
4
M 6
WZG 171518/ 6x0,5
3.8
58
15
6
5.5
0.5
4
MF 6 x 0.5
WZG 171518/ 8
6.2
64
20
8
6.8
1.25
4
M 8
WZG 171518/ 8x0,75
4.6
64
20
8
7.2
0.75
4
MF 8 x 0.75
WZG 171518/10
7.5
73
25
10
8.5
1.5
4
M10
WZG 171518/12
9
73
30
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 171518/12x1
7.5
64
25
8
11
1
4
MF12 x 1
WZG 171518/16
11.5
90
40
12
14
2
4
M16
WZG 171518/16x1,5
11.5
90
40
12
14.5
1.5
4
MF16 x 1.5
WZG 171518/20
14.5
105
50
16
17.5
2.5
4
M20

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind i blødt og hærdet stål
  • Kerneboring og gevind i ét arbejdstrin

Materiale

  • VHM, TiAlSiN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.