Položek 10

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
E 1126/24 - 9/17
24
9
17
32
36
5
E 1126/24 - 12/17
24
12
17
32
36
5
E 1126/24 - 6/20
24
6
20
32
36
5
E 1126/36 - 12/17
36
12
17
44
48
5
E 1126/36 - 12/22
36
12
22
44
48
5
E 1126/36 - 17/22
36
17
22
44
48
5
E 1126/36 - 6/24
36
6
24
44
48
5
E 1126/48 - 17/22
48
17
22
58
62
6
E 1126/48 - 17/27
48
17
27
58
62
6
E 1126/48 - 10/30
48
10
30
58
62
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Grafitové vložky pro doživotní mazání
  • Maximální teplota: 200 °C

Výhody

  • Bezúdržbové

     

  • Množství variant a rozměrů
  • Připraveno k montáži s vrtáním na hotovo
  • Samomazné

Materiál

  • 2.0598 ≈200 HB / grafit
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.