Položek 7

ADP
d2
l
d1
l1
l3
E 1146/12 - 26
12
26
22
17
1.2
E 1146/18 - 34
18
34
30
25
1.5
E 1146/18 - 44
18
44
30
35
1.5
E 1146/24 - 44
24
44
38
30
1.75
E 1146/24 - 54
24
54
38
40
1.75
E 1146/30 - 54
30
54
48
40
1.75
E 1146/30 - 63
30
63
48
50
1.75

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vhodné pro neomezený zdvih
  • 2x E 1575 obsaženo v dodávce
  • Maximální teplota: 180 °C

Materiál

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.