Položek 1

ADP
Typ
Obsah sady
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pc
  • V 76862/6x10/140 - 1 pc
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pc
  • V 76863/3/ 50 - 2 pcs
  • V 76863/5/140 - 1 pc
  • V 76863/8/140 - 1 pc
  • V 76866/V1/4 - 5 pcs
  • V 76866/V1/5 - 5 pcs
  • V 76866/V1/6 - 5 pcs
  • V 76866/V1/8 - 5 pcs
  • V 76866/R1/4 - 5 pcs
  • V 76866/R1/5 - 5 pcs
  • V 76866/R1/6 - 5 pcs
  • V 76866/R1/8 - 5 pcs
  • V 76866/D1/6 - 5 pcs
  • V 76866/D1/8 - 5 pcs
  • V 76868/2,5 - 1 pc
  • V 76868/3,3 - 1 pc

Podrobnosti

Popis produktu

  • Všechny tvary lapovacího systému
  • Tvrdý nosič diamantové pasty pro lapování
  • V praktickém plastovém kufříku

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

V 76860/Set Lapovací sada Speed Lap Jednotlivý obrázek produktu

V 76860/Set

Lapovací sada Speed Lap

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.