Položek 44

ADP
d1
l1
l2
Colour of spring
F1 [N]
F2 [N]
E 154../..
h
l
M
X
h1
d2
dk
d3
l3
d4
E 5655/ 5 x 32/ 8/lg
5
32
8
Světle zelená
21
60
E 1541/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 32/ 8/g
5
32
8
Zelená
28
77
E 1542/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 32/ 8/b
5
32
8
Modrá
40
112
E 1543/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 32/ 8/r
5
32
8
Červená
58
161
E 1544/..
28
36
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
29
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/lg
5
36
12
Světle zelená
21
60
E 1541/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/g
5
36
12
Zelená
28
77
E 1542/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/b
5
36
12
Modrá
40
112
E 1543/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 36/12/r
5
36
12
Červená
58
161
E 1544/..
28
40
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
33
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/lg
5
40
16
Světle zelená
21
60
E 1541/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/g
5
40
16
Zelená
28
77
E 1542/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/b
5
40
16
Modrá
40
112
E 1543/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 5 x 40/16/r
5
40
16
Červená
58
161
E 1544/..
28
44
M12 x 1.5/M14 x 1.5
4.5
37
8
10,5 / 12,5
10.5
3
11
E 5655/ 6 x 40/16/lg
6
40
16
Světle zelená
40
112
E 1541/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 40/16/g
6
40
16
Zelená
53
147
E 1542/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 40/16/b
6
40
16
Modrá
75
210
E 1543/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 40/16/r
6
40
16
Červená
105
295
E 1544/..
28.5
45
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
37
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/lg
6
44
20
Světle zelená
40
112
E 1541/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/g
6
44
20
Zelená
53
147
E 1542/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/b
6
44
20
Modrá
75
210
E 1543/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 6 x 44/20/r
6
44
20
Červená
105
295
E 1544/..
28.5
49
M14 x 1.5/M16 x 1.5
4.5
41
10
12,5 / 14,5
12.5
3
13
E 5655/ 8 x 41/16/lg
8
41
16
Světle zelená
51
141
E 1541/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 41/16/g
8
41
16
Zelená
73
203
E 1542/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 41/16/b
8
41
16
Modrá
124
346
E 1543/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 41/16/r
8
41
16
Červená
189
530
E 1544/..
29.5
48
M18 x 1.5
4.5
38
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/lg
8
45
20
Světle zelená
51
141
E 1541/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/g
8
45
20
Zelená
73
203
E 1542/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/b
8
45
20
Modrá
124
346
E 1543/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/ 8 x 45/20/r
8
45
20
Červená
189
530
E 1544/..
29.5
52
M18 x 1.5
4.5
42
12
16.5
16
4
16
E 5655/10 x 46/20/lg
10
46
20
Světle zelená
74
206
E 1541/..
30.5
54
M22 x 1.5
4.5
43
15
20.5
20
5
20
E 5655/10 x 46/20/g
10
46
20
Zelená
140
391
E 1542/..
30.5
54
M22 x 1.5
4.5
43
15
20.5
20
5
20

Podrobnosti

Materiál

  • Hledáček: 1.3343 ≈64 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.