Nyní ještě kompaktnější: doraz pásu E 5625

Tento doraz pásu umožňuje rychlé polohování při vkládání nového plechového pásu. Tento osvědčený výrobek je nyní k dispozici také v kompaktním provedení s dorazovou plochou 8 x 6 mm.

Náš osvědčený doraz pásu E 5625 je nyní k dispozici také v kompaktním provedení s dorazovou plochou 8 x 6 mm. Tento doraz pásu je vybaven funkcí uvolnění pomocí pružiny a díky svému inovativní konstrukci se snadno a pohodlně ovládá. Umožňuje rychlé a snadné polohování pásu, což zajišťuje nejvyšší přesnost při lisování. Doraz pásu tak zaručuje efektivní a bezchybné lisovací procesy.

Ocenění pro náš doraz pásu: Stříbro v soutěži "best Award 2025"

Na veletrhu Blechexpo 2025 jsme s naším dorazem pásu E 5625 zaznamenali výrazný úspěch: První den veletrhu byla udělena prestižní cena „best Award 2025″. V této soutěži jsme byli zastoupeni jako jediný výrobce standardizovaných dílů a v kategorii „Technologie tváření plechů“ jsme obsadili druhé místo za společností Nidec SYS. Toto ocenění je skvělým potvrzením inovativního řešení a vysoké kvality našeho dorazu pásu.

Výhody pro Vás

  • Umožňuje precizní zavedení pásu
  • Jednoduché ovládání díky rychlé a pohodlné aktivaci
  • Automatické vypnutí při prvním zdvihu
  • Oboustranně použitelný, malý montážní prostor
cms.image_map.image-alt

Funkce zajištění a uvolnění

Možnost montáže speciálních nástavců

Dorazová plocha

Manuální aktivace

Volitelná možnost upevnění

Vysoce kvalitní materiály

Při zajištěném dorazu je pás posunut do požadované polohy. Nyní může začít proces lisování.

Díky integrované funkci uvolnění se doraz pásu deaktivuje chodem horní části, čímž se odpružená zarážka posune mimo aktivní oblast.

Datový list

Veškeré další informace o doraz pásu E 5625 naleznete v datovém listu.

Další produktové novinky
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.