Nově na portálu: Konfigurátor vodicích sloupků pro lisovací nástroje

Seznamte se s naším konfigurátorem pro individuální rozměry vodicích sloupků. Přizpůsobte si vodicí sloupky svým individuálním požadavkům – rychle, snadno a přesně.

Naše vylepšené uživatelské rozhraní Vás konfigurátorem provede krok za krokem. Díky tomu bude poptávání, nebo objednávání vodicích sloupků na míru pro lisovací nástroje ještě efektivnější.

KonfigurujteE 50xx nyní jednoduše na portálu.

E 5000 Vodící sloupek s nákružkem
Vodící sloupek s nákružkem
E 5010 Vodící sloupek h4 s nákružkem
Vodící sloupek h4 s nákružkem
E 5028 Vodící sloupek hladký, pro kompaktní vedení
Vodící sloupek hladký, pro kompaktní vedení
E 5030 Vodící sloupek hladký
Vodící sloupek hladký
E 5076 Vodící sloupek se středovým nákružkem
Vodící sloupek se středovým nákružkem
E 5078 Vodící sloupek se středovou přírubou, pro moduly
Vodící sloupek se středovou přírubou, pro moduly
E 5080 Vodící sloupek se středovou přírubou
Vodící sloupek se středovou přírubou

Přehled výhod pro Vás

  • Přímé zadání v rozměrovému výkresu
    Konfigurovatelné parametry lze snadno upravit přímo ve výkresu.
  • Flexibilita konfigurace
    Zvolte si průměr a délku, steně jako velikost a délku závitu podle Vašich individuálních potřeb.
  • Okamžité informace o cenách a dostupnosti
    Po dokončení konfigurace okamžitě obdržíte informace o ceně a dostupnosti.
  • Možnost přímého objednání
    Nakonfigurované položky lze přidat přímo do kusovníku, nebo je vložit do nákupního košíku.

Máte další otázky?

V naší oblasti podpory Vám krok za krokem vysvětlíme, jak na konfigurovat požadovanou položku.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.