E 7405
Цангов нипел 90°, въртящ, с резба
Артикул 7
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
b
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7405/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
11
|
13
|
5
|
5.5
|
11.5
|
20
|
20.5
|
15
|
|
E 7405/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
14
|
14
|
6.5
|
5.5
|
14.5
|
24.5
|
26
|
19
|
|
E 7405/ 8/1/4
|
|
8
|
G 1/4"
|
14
|
17
|
6.5
|
7.5
|
14.5
|
24.5
|
24
|
17
|
|
E 7405/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
16
|
17
|
7
|
7.5
|
16.5
|
28
|
29
|
21
|
|
E 7405/12/1/4
|
|
12
|
G 1/4"
|
16
|
17
|
7
|
7.5
|
20
|
32.5
|
29
|
21
|
|
E 7405/12/3/8
|
|
12
|
G 3/8"
|
20
|
20
|
9
|
7.5
|
20
|
34.5
|
33
|
23
|
|
E 7405/16/3/8
|
|
16
|
G 3/8"
|
24
|
22
|
11
|
7.5
|
25
|
42.5
|
38.5
|
26.5
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимално налягане: 16 bar
- Максимална температура: 95 °C
Материал
- Месинг никелиран / FKM (Viton)
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас