Артикул 9

ADP
d1
d2
l [m]
Цвят
R min.
p max./90 °C [bar]
p max./20 °C [bar]
E 7450/ 6x 4 /10/S
6
4
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
14
6
14
E 7450/ 6x 4 /50/S
6
4
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
14
6
14
E 7450/ 8x 5,5/10/S
8
5.5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
14
E 7450/ 8x 5,5/50/S
8
5.5
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
14
E 7450/10x 6,7/10/S
10
6.7
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
26
5
13
E 7450/10x 6,7/50/S
10
6.7
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
26
5
13
E 7450/12x 8 /10/S
12
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
28
6
14
E 7450/12x 8 /50/S
12
8
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
28
6
14
E 7450/16x11 /10/S
16
11
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
55
6
16

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 90 °C

Материал

  • PUR, устойчивост на хидролиза

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Имате въпроси относно продукта?

Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.

Препоръчано за Вас
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.