E 7404
Цангов нипел 45°, въртящ се, с резба
Артикул 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
Момент на затягане
[Nm]
|
l2
|
d3
|
l4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7404/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
13
|
9
|
5.5
|
11.5
|
30
|
13
|
|
E 7404/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
14
|
9
|
5.5
|
14.5
|
37.5
|
16.6
|
|
E 7404/ 8/1/4
|
|
8
|
G 1/4"
|
17
|
18
|
7.5
|
14.5
|
35.5
|
14.7
|
|
E 7404/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
17
|
18
|
7.5
|
16.5
|
42.2
|
18.8
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимална температура: 95 °C
- Максимално налягане: 16 bar
Материал
- Месинг никелиран / FKM (Viton)
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас