E 7415
Цангов нипел, съединител с преграда
Артикул 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l
|
d3
|
d4
|
d5
|
l5 max.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7415/ 6/ 6
|
|
6
|
6
|
17
|
43
|
11.5
|
11.5
|
M14 x 1
|
8
|
|
E 7415/ 8/ 8
|
|
8
|
8
|
19
|
49
|
14.5
|
14.5
|
M16 x 1
|
8
|
|
E 7415/10/10
|
|
10
|
10
|
22
|
56
|
16.5
|
16.5
|
M18 x 1
|
10
|
|
E 7415/12/12
|
|
12
|
12
|
27
|
63
|
20
|
20
|
M22 x 1
|
12
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимална температура: 95 °C
- Максимално налягане: 16 bar
Материал
- Месинг никелиран / FKM (Viton)
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас