Артикул 1

ADP
Размери
Изпълнение
Филтър [µm]
p1 макс [bar]
p2 макс [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Стандарт
40
16
6
1/4"
2000

Детайли

Описание на продукта

  • Практично приложимо за постоянно смазани устройства
  • Ръчно източване на конденза
  • Настройка от 0,5–6 bar
  • С мини-омаслител GDZW 2620 може да се генерира и омаслен въздух

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDZW 1110/1/4/S Air preparation unit with filter Единично изображение на продукта

GDZW 1110/1/4/S

Air preparation unit with filter

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.