Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Diamantslijpstift

V 72623

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Diamantkorrelgrootte D126
  • Galvanische binding
  • Fijne afslijting voor gladde oppervlakken

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

Vorm
d3
l
r
w °
d1
l1
Nr. Prijs / stuk Aantal
cilinder 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
cilinder 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
cilinder 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
cilinder 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
cilinder 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
cilinder 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
cilinder rond 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
cilinder rond 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
cilinder rond 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
cilinder rond 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
cilinder rond 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
cilinder rond 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
trapezium 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
spitse conus 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
spitse conus 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
spitse conus 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
spitse conus 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
spitse conus 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
Rounded cone 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
Rounded cone 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
kogel 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
kogel 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
kogel 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
kogel 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
kogel 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
spitse boog 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
spitse boog 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
spitse boog 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
spitse boog 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
vlam 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
vlam 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Productinformatie

Productinformatie

Toepassing

  • Zo weinig mogelijk aandrukkracht gebruiken
  • Zo kort mogelijk inspannen
  • Aanbevolen toerental 30.000-70.000 min-1

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Aanbevolen producten

vanaf 7,35 €

vanaf 6,80 €

vanaf 777,00 €

vanaf 31,40 €

vanaf 15,10 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version