Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

 
 

Алмазная шлифовальная головка

V 72623

Описание продукта

  • Shank ø3 mm
  • Алмазное зерно D126
  • Гальваническая связка
  • Тонкий съем материала на гладких поверхностях

Выбор продукта

Информация по продукции

Рекомендации по продукции

Выбор продукта

Форма
d3
l
r
w °
d1
l1
Цена / шт. Количество
Цилиндр 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
Цилиндр 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
Цилиндр 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
Цилиндр 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
Цилиндр 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
Цилиндр 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
Цилиндр, сферическая головка 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
Цилиндр, сферическая головка 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
Цилиндр, сферическая головка 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
Цилиндр, сферическая головка 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
Цилиндр, сферическая головка 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
Цилиндр, сферическая головка 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
Трапеция 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
Острый конус 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
Острый конус 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
Острый конус 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
Острый конус 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
Острый конус 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
Скругленный конус 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
Скругленный конус 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
Сфера 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
Сфера 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
Сфера 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
Сфера 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
Сфера 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
Заостренная головка 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
Заостренная головка 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
Заостренная головка 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
Заостренная головка 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
Пламя 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
Пламя 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Информация по продукции

Информация по продукции

Recommendation for use

  • Work with the lowest contact pressure possible
  • Fix as short as possible
  • Recommended speed 30,000-70,000 min-1
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version