Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Ściernice trzpieniowe diamentowe

V 72623

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Ziarno diamentowe D126
  • Wiązanie galwaniczne
  • Delikatna ścieralność materiału zapewnia gładkość powierzchni

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Kształt
d3
l
r
w °
d1
l1
Nr Cena / sztuka Ilość
cylinder 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
cylinder 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
cylinder 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
cylinder 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
cylinder 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
cylinder 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
cylinder okrągły 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
cylinder okrągły 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
cylinder okrągły 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
cylinder okrągły 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
cylinder okrągły 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
cylinder okrągły 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
trapez 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
stożek szpiczasty 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
stożek szpiczasty 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
stożek szpiczasty 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
stożek szpiczasty 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
stożek szpiczasty 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
stożek zaokrąglony 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
stożek zaokrąglony 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
okrągły 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
okrągły 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
okrągły 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
okrągły 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
okrągły 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
łuk szpiczasty 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
łuk szpiczasty 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
łuk szpiczasty 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
łuk szpiczasty 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
płomień 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
płomień 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

Zakres zastosowania

  • Pracować z możliwie najmniejszym dociskiem
  • Mocować możliwie najkrócej
  • Zalecana prędkość obrotowa 30.000 – 70.000 obr./min
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja