Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Hoogprestatie smeervet voor de voedingsmiddelenindustrie tot 160 °C

VGS 160 FD

Productbeschrijving

Veelzijdig toepasbaar hoogprestatie-vet voor het gebruik in de voedingsmiddelindustrie, voor het smeren van uitwerpers, kolommen, schuiven en alle bewegende en glijdende matrijs- en vormelementen in spuitgiet- en stansmatrijzen.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 160 °C (kortstondig 180 °C)
  • Neemt extreem goed druk op
  • Zeer hoge corrosie- en slijtagebescherming
  • Fysiologisch zonder bezwaar
  • Bestand tegen heet water en loogwater
  • H1 geregistreerd

Graag stellen wij het veiligheidsinformatieblad hier voor u ter beschikking.

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

Verpakking
Inhoud
Nr. Prijs / stuk Aantal
dispenser 180g VGS 160 FD/  180 28,90 €
Blik 1000g VGS 160 FD/1000 88,50 €

Productinformatie

Productinformatie

Toepassing

Het smeerpunt grondig reinigen en het vet dun aanbrengen.

Eigenschappen

VGS 160 FD Waarde Testmethode
Kleur beige DIN ISO 2049
Maximale temperatuur 160 °C      
Dichtheid 0,97 g/cm³ DIN 51 757
Basisolie teilsynthetisch         
Druppelpunt > 280 °C DIN ISO 2176
Verdikker Calcium-Spezial-Komplex      
NLGI-klasse 2 DIN 51818
Conuspenetratie 265-295 1/10mm DIN ISO 2137

Techniek tips

Was bedeutet „H1 registriert“?

Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. H1 bedeutet konkret, dass ein gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt (10 ppm) mit Lebensmitteln zulässig ist.

Techniek tips

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Hier kunt u het veiligheidsinformatieblad van dit product als PDF downloaden.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version