Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.
Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C
VGS 160 FD
Descriere produs
Vaselină multifuncțională de înaltă performanță utilizabilă în industria alimentară. Pentru lubrifierea aruncătorilor, bacurilor, coloanelor de ghidare respectiv a tuturor componentelor de glisare și alunecare din scule și matrițe de injecție.
Avantaje
Utilizabil până la o temperatură de 160 °C (pe durată scurtă 180 °C)
Capacitate extremă de presiune
Protecție foarte ridicată împotriva coroziunii și uzurii
Suprafața se curăță bine și se aplică un strat subțire de vaselină.
Caracteristici
VGS 160 FD
Valoare
Metodă de testare
Culoare
beige
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
160 °C
Densitate
0,97 g/cm³
DIN 51 757
Ulei de bază
semi-synthetic
Drop point
> 280 °C
DIN ISO 2176
Thickener
special calcium complex
NLGI-class
2
DIN 51818
Penetrație
265-295 1/10mm
DIN ISO 2137
Sfat Tehnic
What does ‘H1 registered ’ mean?
These consumables are approved for the food processing industry. H1 means that occasional, technically incidental contact (10 parts per million pieces) with food is permitted.
Download-uri
Aici puteți descărca fișele tehnice în format PDF.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.