Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C
VGS 160 FD
Opis produktu
Wielofunkcyjny, uniwesalny smar do zastosowania w produkcji dla przemysłu spożywczego, do smarowania elementów ruchomych: wypychaczy, słupów itp., w formach wtryskowych, tłocznikach i wykrojnikach.
Zalety
Temperatura zastosowania do 160 °C (krótkotrwale do 180 °C)
Dokładnie oczyścić miejsce smarowania i nanieść smar cienką warstwą.
Właściwości
VGS 160 FD
Parametry
Normy
Kolor
beige
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
160 °C
Gęstość
0,97 g/cm³
DIN 51 757
Olej bazowy
semi-synthetic
Drop point
> 280 °C
DIN ISO 2176
Thickener
special calcium complex
NLGI-class
2
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
265-295 1/10mm
DIN ISO 2137
Porady techniczne
What does ‘H1 registered ’ mean?
These consumables are approved for the food processing industry. H1 means that occasional, technically incidental contact (10 parts per million pieces) with food is permitted.
Do pobrania
Tutaj mogą Państwo pobrać kartę katalogową produktu w postaci PDF.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.