Contato

Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.

Sede em Wolfurt
+43 5574 6706-0

Os seus contactos

Carrinho de compras {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artigos   Mudar carrinhos de compras

Observação

Imagem Artigos Unid. Preço individual Preço total Preço total, incl. desconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Por favor, inicie a sessão para ver os seus preços e para continuar com a encomenda.

Estruturas para cunhos e cortantes

As nossas peças normalizadas para o fabrico de cunhos e cortantes estão disponíveis diretamente em stock no mais curto espaço de tempo possível.

Cunhos e Cortantes

Componentes de elevada precisão para a fabricação de cunhos e cortantes em aço livre de tensões de alta qualidade.Estruturas para cunhos e cortantes standard com ou sem pré-furação, testadas e de confiança; estruturas para cunhos e cortantes de precisão para exigentes níveis de exatidão; e estruturas com 2 unidades de guiamento dispostos na parte de trás, na diagonal, ou centralmente, dependendo do tipo. Na Meusburger todos os componentes standard de cunhos e cortantes estão disponíveis em stock.

SV Standard die set

SV Standard die set

A nossa estrutura para ferramenta standard testada e fiável, está disponível em tamanhos que variam de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. A guia principal pode ser montada na placa teto ou na placa base, consoante a aplicação.

Loja online

Mais

SP Precision die set

Na nossa estrutura para ferramenta de precisão, a coluna é aplicada na placa intermédia, o que assegura uma ótima distribuição das forças no sistema de guiamento. Encontra-se disponível em tamanhos a partir de 196 x 196 até 496 x 696 mm.

Loja online

Mais

SP Precision die set
Placas para estruturas SH com duas guias, guiamento traseiro

Placas para estruturas SH com duas guias, guiamento traseiro

  • Área útil de trabalho maior devido à existência de apenas duas unidades de guiamento lineares
  • faces de desempeno de alta precisão para um alinhamento rápido e fácil das placas
  • Podem ser usadas com todos os elementos de guiamento da Meusburger
  • Guiamento exato para uma montagem precisa dos elementos de guiamento

Loja online

Placas para estruturas SD com duas guias, guiamento na diagonal

  • Flexibilidade de uso das placas graças à furação das guias na diagonal
  • Possibilidade de combinação com casquilhos lisos e de duplo corpo
  • Correspondência com a distância entre guias standard dos cunhos e cortantes Meusburger

Loja online

Placas para estruturas SD com duas guias, guiamento na diagonal
Placas para estruturas SZ com duas guias, guiamento central

Placas para estruturas SZ com duas guias, guiamento central

  • Largura máxima de utilização graças à disposição melhorada do grampo de fixação
  • Possibilidade de combinação com casquilhos lisos e de duplo corpo
  • Correspondência com a distância entre guias standard dos cunhos e cortantes Meusburger

Loja online

Cunhos e cortantes

Componentes de elevada precisão para cunhos e cortantes sem furações fabricados em aço livre de tensões de alta qualidade.

Placas P normalizadas para cunhos e cortantes

Placas P de precisão para cunhos e cortantes

Cunhos e cortantes

CONJUNTOS DE FORMAÇÃO

Disponibilizamos-lhe a nossa nova gama para estampagem e formação SB para as prensas Bihler de 200 kN, 300 kN e 400 kN. Os cunhos e cortantes estão disponíveis para entrega imediata em comprimentos até 596 mm e de "corte de canal" SBH ou como "placa de elementos móveis com mola" SBP.

Loja online

Mais

Sistema de fixação H 3000

Effective and precise with repeatable accuracy – these three characteristics optimally describe our H 3000 clamping system. Shorten inconvenient set-up times and increase part quality at the same time. In addition, you can easily configure your own H 3000 clamping system in just a few steps with our wizard.

Loja online

Mais
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version