Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты
Ваше сообщение:

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

блоки штампов

Наши стандартные компоненты для производства штампов поставляются со склада в кратчайшие сроки.

Блоки штампов

Стандартные блоки высокой точности для изготовления штампов из качественной стали прошедшей отпуск для снятия напряжений.Проверенные стандартные блоки для штампов с или без предварительно просверленных отверстий, блоки прецизионных штампов для повышенных требований к точности и блоки двух колоночных штампов с двумя направляющими колонками, расположенными в центру части, по диагонали, или по центру в зависимости от типа. В Meusburger все блоки для изготовления штампов всегда в наличии на складе.

SV Standard die set

SV Standard die set

Стандартный набор SV штампов предлагается в размерах от 156 156 до 696 1196. Направляющая колонка может быть установлена на верхней или нижней плите, в зависимости от применения. Также в наличии: SV 85 опорные плиты с припуском, изготовленные из стали 1.2379, для коротких обрезных и гибочных пуансонов. 

Интернет-магазин

Подробнее

SP Precision die set

В наших блоках для чистовых штампов, направляющая колонка устанавливается на опорную плиту, которая обеспечивает оптимальную передачу поперечных сил на направляющую систему. Стандартные SP блоки для чистовых штампов предлагаются в размерах от 196 196 до 496 696.

Интернет-магазин

Подробнее

SP Precision die set
SH-двух-колоночные штампы, тыловые направляющие

SH-двух-колоночные штампы, тыловые направляющие

  • Максимальная полезная площадь за счет двух направляющих колонок в линию
  • Точное выравнивание кромок позволяет быстро и просто произвести последующую обработку плит
  • Может использоваться со всеми направляющими элементами Meusburger
  • Точные отверстия в плитах для точной установки направляющих элементов

Интернет-магазин

Плиты для SD-двух-колоночных штампов, диагональные направляющие

  • Удобное использование штампов посредством диагонального расположения направляющих колонн
  • Комбинируется с шариковыми и скользящими направляющими втулками
  • Отверстия штампов соответствуют стандарту Meusburger

Интернет-магазин

Плиты для SD-двух-колоночных штампов, диагональные направляющие
SZ-Двух-колоночные штампы, центральные направляющие

SZ-Двух-колоночные штампы, центральные направляющие

  • Максимальная используемая ширина за счет оптимального расположения фиксатора
  • Комбинируется с шариковыми и скользящими направляющими втулками
  • Отверстия штампов соответствуют стандарту Meusburger

Интернет-магазин

Блоки штампов

Прецизионные штампы без отвертсий изготовлены из качественной стали прошедшей отпуск для снятия напряжений.

P-Стандартные штампы

P- Прецизионные штампы

Блоки штампов

SB-STAMPING AND FORMING DIE SETS

We offer you our newly developed SB-Stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or SBP ‘spring-loaded guiding plate’.

Интернет-магазин

Подробнее

H 3000 Clamping system

Effective and precise with repeatable accuracy – these three characteristics optimally describe our H 3000 clamping system. Shorten inconvenient set-up times and increase part quality at the same time. In addition, you can easily configure your own H 3000 clamping system in just a few steps with our wizard.

Интернет-магазин

Подробнее
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
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from many advantages including: Get familiar with our new ‘My account’ section.
Keep selection
Beta
New version
Current version