Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Blocs à colonnes

Nos éléments normalisés pour la construction d’outils de découpe sont directement disponibles en peu de temps.

Blocs à colonnes

Éléments normalisés ultra précis pour la construction d'outils de découpe fabriqués à partir d'acier de qualité avec recuit de stabilisation.Blocs à colonnes standard éprouvés en version colonnée ou lisse, blocs à colonnes de précision pour des exigences de précision plus élevées ainsi que blocs à deux colonnes dans l'axe, en diagonale ou à l'arrière selon le type. Chez Meusburger, tous les éléments normalisés pour la construction d'outils de découpe sont directement disponibles.

Bloc à colonnes standard SV

Bloc à colonnes standard SV

Nous proposons notre bloc à colonnes standard éprouvé dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu’à 696 x 1 396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans la plaque supérieure ou la plaque de base.

Boutique en ligne

En savoir plus

Bloc à colonnes de précision SP

Notre bloc à colonnes de précision est équipé de colonnes de guidage installées dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces transversales du système de guidage. Il est disponible dans des dimensions allant de 196 x 196 jusqu’à 496 x 696 mm.

Boutique en ligne

En savoir plus

Bloc à colonnes de précision SP
Blocs à deux colonnes SH, à l'arrière

Blocs à deux colonnes SH, à l'arrière

  • Surface utile maximale grâce à deux unités de guidage linéaires
  • Bord d'alignement précis permettant un usinage consécutif des plaques simple et rapide
  • Combinable avec tous les éléments de guidage de Meusburger
  • Alésages précis dans les plaques permettant une implantation exacte des éléments de guidage

Boutique en ligne

Bloc à deux colonnes SD, en diagonale

  • Possibilité d'application flexible des blocs à colonnes par la disposition du colonnage en diagonale
  • Combinable avec des éléments de guidage à billes ou par glissement
  • Correspondent au plan de colonnage Meusburger des blocs à colonnes

Boutique en ligne

Bloc à deux colonnes SD, en diagonale
Blocs à deux colonnes SZ, dans l’axe

Blocs à deux colonnes SZ, dans l’axe

  • Largeur utile maximale par la disposition optimisée des pièces de maintien
  • Combinable avec des éléments de guidage à billes ou par glissement
  • Correspondent au plan de colonnage Meusburger des blocs à colonnes

Boutique en ligne

Blocs à colonne P

Blocs à colonnes lisses ultra précis fabriqués à partir d'acier de qualité avec recuit de stabilisation.

Bloc à colonnes standard P

Bloc à colonnes de précision P

Blocs à colonne P

OUTILS DE DÉCOUPE ET DE PLIAGE SB

Nous vous proposons notre outil de découpe et de pliage SB nouvellement développé qui est conçu pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à la longueur 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».

Boutique en ligne

En savoir plus

Système de bridage H 3000

Efficace, précis et reproductible : ce sont les trois caractéristiques qui décrivent de manière optimale notre système de bridage H 3000. Réduisez les temps d'usinage gênants et augmentez en même temps la qualité de vos pièces. De plus vous pouvez facilement configurer votre H 3000 avec notre assistant en seulement quelques pas.

Boutique en ligne

En savoir plus

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle