Das neue Heißkanaldiagnosegerät profiTEMP TM von Meusburger ist speziell für die elektrische Prüfung von Heizungen und Fühlern sowie das Vorwärmen und Aufheizen des Heißkanals konzipiert.
Die zentrale Funktion des profiTEMP TM ist der MoldCheck, die komplette und fachgerechte Prüfung des Zustands von Heizungen und Fühlern sowie der Verdrahtung des Heißkanals. Diese Prüfung kann ohne elektrische Fachkenntnisse durchgeführt werden. Das Diagnoseergebnis kann anschließend als PDF-Datei auf einem USB-Stick gespeichert werden. Der Funktionsumfang und die Bedienung sind speziell auf die Anforderungen von Formenbauern, Werkzeugmachern und Instandhaltungen abgestimmt. Dass die Heizungssicherungen leicht von außen zugänglich sind stellt einen großen Vorteil bei einem Sicherungsausfall dar. Zusätzlich bietet der profiTEMP TM die Möglichkeit, den Heißkanal aufzuheizen und durchzuwärmen. Das Gerät ist wie üblich bei Meusburger ab Lager lieferbar.
Vorteile im Überblick
Kompakt und leicht
Logische und intuitive Navigation ohne lange Einarbeitung
Kostenreduktion durch kurze Prüfzeiten und den autark ablaufenden MoldCheck
Reduzierung von Rüstzeiten durch den MoldCheck und Vorwärmen des Heißkanals
Gezielte Unterstützung bei der Fehlersuche und detaillierte Tipps zur Behebung
Eigenschaften
12 Zonen überprüfen sowie aufheizen und vorwärmen
15 Ampere-Heizungsausgänge
Bedienung erfolgt über einen 7"-Touchscreen, Bedienoberfläche in 15 Sprachen
USB-Anschluss für Datenexport und Update der Firmware
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.