Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Nowe urządzenie diagnostyczne profiTEMP TM zostało specjalnie zaprojektowane do wstępnego podgrzewania (PreHeating) oraz wygrzewania i sprawdzania podłączeń GK.
Centralną funkcją profiTEMP TM jest MoldCheck, czyli kompletna i profesjonalna kontrola stanu grzałek i czujników oraz okablowania gorących kanałów. Do obsługi urządzenia nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia elektryczne. Rezultat diagnostyki można zapisać w formacie PDF, w pamięci USB. Zakres funkcji i sposób działania są specjalnie dostosowane do wymagań producentów form, narzędzi a także działów utrzymania ruchu i serwisu, Łatwy dostęp do bezpieczników grzewczych z zewnątrz, jest wielką zaletą w przypadku ich awarii. Ponadto profiTEMP TM oferuje możliwość wstępnego podgrzewania (PreHeating) oraz wygrzewania kanałów grzewczych. Urządzenie dostępne jest bezpośrednio z magazynu firmy Meusburger.
Zalety w skrócie
Kompaktowy i lekki
Logiczna i intuicyjna obsługa, niewymagająca specjalistycznych szkoleń
Redukcja kosztów dzięki krótkim czasom testowania i autonomicznemu systemowi MoldCheck
Skrócenie czasu ustawiania dzięki systemowi MoldCheck i wstępnemu podgrzewaniu gorących kanałów
Ukierunkowane wsparcie w rozwiązywaniu problemów i szczegółowe wskazówki dotyczące ich usuwania
Właściwości
12 stref kontroli oraz wygrzewanie i wstępne podgrzewanie
15-amperowe wyjścia grzewcze
Obsługa za pomocą 7" ekranu dotykowego, interfejs użytkownika w 15 językach
Port USB do eksportu danych i aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.