Meusburger hat sein Programm um die Einzeldüse easyFILL EH 4010 für ausgewählte Anwendungen erweitert. Sie ist als kostengünstige Alternative zur Einzeldüse smartFILL EH 4000 entwickelt worden und wird mit zwei Fließkanaldurchmessern und in jeweils vier Längen angeboten.
Kostengünstige Alternative
Die Düse ist modular aufgebaut und greift auf viele Bauteile aus der bereits existierenden Düsenbaureihe smartFILL zurück. Durch die Kombination mit neuen, kostengünstigen Bauteilen wurde ein erheblicher Preisvorteil realisiert. Die einteilige, beschichtete Düsenspitze gestattet die problemlose Verarbeitung der meisten, auch technischen, Kunststoffe. Einschränkungen müssen lediglich hinsichtlich gefüllter Kunststoffe beachtet werden. Die Einzeldüse easyFILL wird mit nur einer Regelzone beheizt. Um auf eine zweite Heizung im Bereich des Düsengehäuses und der Angussbuchse verzichten zu können, wurde die Heizleistungsverteilung in der Düsenheizung entsprechend angepasst. Unterschiedliche Düsenköpfe und Anlageradien in der Angussbuchse erlauben eine individuelle Auswahl der Düse passend zur Anspritzsituation am Artikel bzw. im Werkzeug und zur Anbindung an die Maschinendüse.
Ständige Verfügbarkeit
Die Einzeldüse easyFILL kann rund um die Uhr im Meusburger Shop ausgewählt und bestellt werden. Nach Auswahl der Düse lassen sich die entsprechenden 3D-CAD-Daten inklusive Einbauraum sofort herunterladen. Hierfür stehen eine Vielzahl von möglichen Dateiformaten zur Verfügung. Die Düse wird anschließend innerhalb von nur zwei Arbeitstagen ausgeliefert. Der modulare Aufbau der Düse gestattet jederzeit den Austausch einzelner Düsenkomponenten, sodass eine Reparatur kosten- und ressourcenschonend durchgeführt werden kann.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen