Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Meusburger has expanded its product range to include the single nozzle easyFILL EH 4010 for selected applications. It has been developed as a cost-effective alternative to the single nozzle smartFILL EH 4000 and is available with two flow channel diameters and in four lengths respectively.
Cost-effective alternative
The nozzle features a modular design and uses many components from the existing smartFILL nozzle series. The combination with new, cost-effective components has led to considerable cost savings. The one-piece, coated nozzle tip allows problem-free processing of most plastics, including technical ones. There are only restrictions for filled plastics. The single nozzle easyFILL is heated with just one control zone. The heat output distribution in the nozzle heater was adapted accordingly so that a second heater in the area of the nozzle housing and the sprue bush is not necessary. Different nozzle heads and contact radii in the sprue bush allow an individual selection of the nozzle to suit the injection situation on the item or in the mould and the connection to the machine nozzle.
Continuous availability
The single nozzle easyFILL can be selected and ordered around the clock in the Meusburger shop. Once the nozzle has been selected, the corresponding 3D CAD data including the installation space can be downloaded immediately. A large number of possible file formats are available for this purpose. The nozzle is then delivered within just two working days. The modular design of the nozzle allows individual nozzle components to be replaced at any time, so that repairs are efficient and economical.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych