Onze shops bieden aanzienlijk veel voordelen die eenvoudige bestelprocessen en een gebruiksvriendelijke verwerking mogelijk maken. Door onze shops continu te blijven ontwikkelen, proberen we de digitale wereld van Meusburger speciaal voor u te optimaliseren.
Continue ontwikkeling van de Meusburger shops
De Meusburger shops worden in de web- en offlineversie steeds verder ontwikkeld en aangevuld met nieuwe mogelijkheden en functies. De heldere en gestructureerde afbeelding van inbouwvoorbeelden en voorbeelden van toepassingen maken snelle processen zonder tijdverlies mogelijk.
De Meusburger shops zijn geheel kosteloos en intuïtief opgebouwd, zodoende zijn ze door iedereen eenvoudig te gebruiken. Updates worden online en offline parallel doorgevoerd.
Absolute talendiversiteit
Zowel de website als de offline- en webshop zijn in 21 talen beschikbaar.
De PDF's zijn doorgaans in het Duits en Engels beschikbaar.
Met een paar muisklikken naar uw doel
Wij bieden een ruime mate aan ondersteuning bij de keuze van de passende E-delen en andere zaken, zowel in de web- als in de offline-shop. De assistenten, configuratoren en keuzehulpen worden constant verder ontwikkeld, zodat u tijd kunt besparen kunt en de gewonnen tijd aan andere zaken kunt besteden.
De assistenten voor matrijshuizen of stansmatrijzen maken het samenstellen van bij elkaar passende platen en de berekening van de bijbehorende E-delen mogelijk. In slechts een paar stappen kan begrijpelijk en transparant de hele matrijsopbouw of de stansmatrijs worden samengesteld.
Configuratoren
De configuratoren maken de productie van maatwerk artikelen zoals uitwerpers of ponsnippels mogelijk. Verdere mogelijkheden voor de configuratie:
Het huidige assortiment omvat meer dan 96.000 artikelen. Artikelen welke niet op voorraad liggen, zijn in de shop als zodanig gemarkeerd; deze kunnen echter wel worden besteld.
De overzichtelijke weergave garandeert een snelle en eenvoudige selectie van de artikelen. In de shops kan de individuele prijs voor de klant incl. korting worden getoond. Tevens kan de valuta worden ingesteld.
De optionele koppeling met externe bestelplatformen, zoals SAP (per OCI), maakt een vlot bestelproces mogelijk.
Digitale CAD-configuratie op een makkelijke manier
Meusburger stelt CAD-gegevens in neutrale formaten (bv. STEP, IGES, PARASOLID) beschikbaar. Tevens is de export middels directe interfaces in alle gangbare CAD-systemen mogelijk. In de web- en offlineshop kunnen gegevens direct worden geconfigureerd via de CAD-koppeling "CADClick".
De geconfigureerde CAD-gegevens voor inbouw, welke direct geëxporteerd en in het betreffende project geladen kunnen worden, leveren een enorme tijdbesparing op.
De gegevensoverdracht van de stuklijst werkt offline via het Meusburger bestand (.meu). Hetzelfde bestand kan ook in de webshop worden geïmporteerd. Eveneens is import en export van en naar Microsoft-Excel mogelijk.
In de webshop garandeert de winkelwagenoverdracht (naar een ander account in het portaal) eenvoudige en snelle processen.
Er is een optie om opmerkingen toe te voegen aan posities of bestellingen, die op de leverbon en de verzendetiketten geprint worden. De technische details kunnen individueel worden geselecteerd of ingevoerd; dit biedt u talloze mogelijkheden.
Profiteer van onze expertise
Voor de berekening van de passende snijgegevens in de verspaning biedt Meusburger de online snijgegevens calculator aan.
Onze ervaring en de daaruit verkregen snijgegevens kunnen zo direct aan u worden doorgegeven. De snijgegevens calculator is in responsive design beschikbaar en kan daarom ook optimaal op smartphones worden gebruikt.
Hoe vind ik het juiste materiaal?Het is niet altijd eenvoudig om uit ons omvangrijke assortiment met materialen de juiste keuze te maken. Vanaf nu helpt onze Keuze-assistent materiaal u daarbij.
Profiteer van de gebruiksvriendelijke bediening en de handige zoekfilters.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen