Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Nasze sklepy oferują wiele istotnych korzyści, które umożliwiają proste procesy zamawiania i przyjazną obsługę. Poprzez ciągły rozwój sklepów, staramy się maksymalnie dostosować cyfrowy świat Meusburgera specjalnie dla Państwa wymagań.
Stałe udoskonalanie sklepów firmy Meusburger
Sklepy firmy Meusburger są stale rozbudowywane zarówno w wersji internetowej jak i offline oraz uzupełniane o nowe możliwości i funkcje. Przejrzysta i usystematyzowana prezentacja instrukcji instalacji oraz przykładów zastosowań umożliwia szybkie procesy bez niepotrzebnej straty czasu.
Korzystanie ze sklepów Meusburgera jest całkowicie bezpłatne, mają one intuicyjną strukturę i są bardzo proste w obsłudze. Aktualizacje są realizowane równolegle w trybie online i offline.
Szeroka gama dostępnych języków
Zarówno strona internetowa, jak i sklep internetowy i offline są dostępne w 21 językach.
Pliki PDF dostępne są w całości w języku niemieckim i angielskim.
Kilka kliknięć myszką i… zamówione
Oferujemy dużą pomoc w doborze odpowiednich części montażowych i wiele innych usług, zarówno w sklepie internetowym jak i offline. Programy asystenci, konfiguratory i funkcje ułatwiające wybór produktów są stale udoskonalane, aby można było zaoszczędzić czas i wykorzystać go do innych działań.
Za pomocą kreatora korpusów form lub opraw tłoczników i wykrojników można zestawiać pasujące do siebie płyty oraz dokonać kalkulacji odpowiednich elementów do zabudowy. W zaledwie kilku krokach można w prosty i przejrzysty sposób stworzyć kompletną konstrukcję formy lub oprawy wykrojnika.
Konfiguratory
Konfiguratory umożliwiają także generowanie artykułów o wymiarach specjalnych jak wypychacze czy stemple tnące. Dalsze możliwości konfiguratorów:
Proste składanie zamówień za pośrednictwem sklepów
Aktualny asortyment produktów obejmuje ponad 96.000 artykułów. Artykuły, których nie ma na magazynie, są odpowiednio oznaczone w sklepie, pomimo to można dokonać ich zamówienia.
Przejrzyste zestawienie gwarantuje szybki i łatwy wybór artykułów. Cena wraz z rabatem może być wyświetlona indywidualnie dla każdego klienta. Możliwy jest również wybórwaluty.
Opcjonalne połączenie z zewnętrznymi platformami do składania zamówień, takimi jak SAP (poprzez OCI), umożliwia płynny proces składania zamówień.
Prosta cyfrowa konfiguracja CAD
Meusburger udostępnia dane CAD w neutralnych formatach (np. STEP, IGES, PARASOLID). Eksport jest również możliwy poprzez bezpośrednie interfejsy do wszystkich popularnych systemów CAD. Dane mogą być konfigurowane bezpośrednio w sklepie internetowym jak i offline za pomocą połączenia CAD "CADClick".
Możliwość eksportu i przejęcia skonfigurowanych danych CAD do odpowiednich projektów pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu.
Transmisja danych listy części działa w trybie offline za pomocą pliku Meusburger (.meu). Ten sam plik można również zaimportować do sklepu internetowego. Możliwy jest również import i eksport z/do programu Microsoft Excel.
W sklepie internetowym, przeniesienie koszyka (na inne konto portalowe) gwarantuje proste i szybkie przeprowadzenie operacji.
Istnieje możliwość dodawania uwag do pozycji lub zamówień, które z kolei zostaną wydrukowane na dowodzie dostawy i etykietach przewozowych. Istnieje możliwość indywidualnego wyboru lub wprowadzenia danych technicznych, co stanowi dodatkową zaletę.
Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej
Meusburger oferuje kalkulator parametrów skrawania online do obliczania prawidłowych danych dotyczących cięcia.
Uzyskane dane, bazujące na naszym bogatym doświadczeniu, mogą być przekazane bezpośrednio do Państwa użytku. Kalkulator parametrów skrawania dostępny jest w design responsywnym, dzięki czemu może być z powodzeniem używany na smartfonach.
Jak znaleźćodpowiedni materiał? Nie zawsze łatwo jest dokonać właściwego wyboru z naszej bogatej oferty materiałów. Ułatwi to Państwu nasz specjalny program - Asystent wyboru materiału.
Przydatne są tu zwłaszcza przyjazne dla użytkownika funkcje obsługi i dostosowane do jego potrzeb filtry wyszukiwania.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.