商品 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22006/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22006/13/13
13
13
38
25
22
9

详情

产品描述

  • 最高温度(油):220 °C
  • 最高温度(水):180 °C
  • 最大压力:15 Bar

产品优势

  • 通过连接时的自动锁定机构,轻松、安全进行操作
  • 由于采用了特殊的密封圈,可防止意外退耦,因此也非常适合高温应用(油温 220 °C,水温 180 °C)。
  • 简单直观的拆装,单手即可完成
  • 符合欧洲标准

Material

  • 2.0401 (CuZn)