商品 8

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 22526/ 9/250
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/ 9/250 V
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250 V
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500 V
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60

详情

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。