商品 80

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27798/ 1 / 2/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 2/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 8/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
8
4
WZF 27798/ 1 /10/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 / 10/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 /14/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1 / 14/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 8/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
8
4
WZF 27798/ 1,5/10/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 10/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 12/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
12
4
WZF 27798/ 1,5/ 15/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
15
4
WZF 27798/ 1,5/ 20/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
20
4
WZF 27798/ 2 / 4/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
4
4
WZF 27798/ 2 / 6/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
6
4
WZF 27798/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
8
4
WZF 27798/ 2 /10/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
10
4
WZF 27798/ 2 /12/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
12
4
WZF 27798/ 2 /16/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
16
4
WZF 27798/ 2 /20/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
20
4
WZF 27798/ 2 /25/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
25
4
WZF 27798/ 3 / 8/0,1
3
0.1
4
60
3.5
2.9
8
4

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High precision-ground, robust cutting edges
  • High-performance milling cutter for HSC milling
  • With highest precision in the µ range

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。