注塑商所需模具组件及解决方案

我们提供的产品种类繁多,集多种优势于一身。

一站式服务 - 注塑成型的全套解决方案

通过我们的全套方案,我们可以为注塑商提供他们所需的高效工艺、卓越品质和可靠结果。

18,000 m²

成品仓库

~ 100,000

系列产品

98%

现货供应

76

2024 年供应的国家

我们的产品系列总览

最佳注塑成型装备 — 一体化样本册

在我们目前的样本册中,您会发现多种多样的优质产品,皆现货可供,且能保障工艺顺畅、成本降低和设备完美。

在线浏览,了解产品,寻找灵感 — 您值得拥有!

为注塑商提供解决方案指南

解决方案指南清晰地列出了 70 多个注塑过程中的错误及其原因和补救措施,可作为消除当前问题或进行新设计时的终极参考。

您是否感兴趣?无需犹豫,向我们的外勤销售经理 免费索取 吧。

您可能还会对以下内容感兴趣

通过使用热流道系统长期降低成本

热流道还是冷流道?这是一个常见问题,我们很乐意为您解答。你会发现,从长远来看,热流道系统将是更好的选择。

从我们为注塑生产配备的产品系列中受益

要确保可靠而平稳的运行,有两点很重要:使用高质量的模具 以及 更换零件的快速交付。

Meusburger提供100,000多种高质量且功能齐全的产品。此外,所有产品均可 即时现货供应。从而为您在采购和操作时节省时间和资金。

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
热流道温控器

从包装和封盖到汽车及医疗技术 — 我们的profiTEMP+为各行业提供完美的热流道温控解决方案。

至产品系列
温度调节

精准的温度控制是高品质塑件制造的重要因素。

至产品系列
附件

我们还为您的模具提供相应的附件,从而让您的模具功能更完备。亲自来了解一下我们独特的解决方案吧。

至产品系列
顶针与镶针

根据您的注塑件要求,我们都能为您提供不同形状、材料和涂层的合适顶针。

至产品系列
印章

为了保证正确的注塑件标记,我们提供了大量与之匹配的印章。

至产品系列
工厂设备用品

与冲压、注塑模具制造完美匹配,我们的工厂设备用品为您的日常工作提供支持。

至产品系列
导向元件

优化协调的导向件是模具良好运行的基础。

至产品系列
工业消耗品

我们的产品经过精挑细选,结构紧凑,因此您可以快速轻松地找到适合您应用的工业消耗品。

至产品系列
装配台

创新的装配台 H 4062 方便了模具的维修和装配工作。

前往装配台
电气组件

为了确保工艺可靠性,您可以在我们的门户网站上选择用于传感器技术的各种组件。我们还提供配套的连接器和电缆。

至产品系列