隔热板

在注塑模具中保障理想隔热的简单方法

使用隔热板既能提高生产效率,又能节约能源。

塑料熔化

塑料熔化时温度高达几百摄氏度。在这种情况下,隔热板可保障模具与注塑机之间的热能隔离。通常,隔热板安装在模具固定板和注塑机固定板之间。这样可以防止热量直接传导至注塑机,并有效将热量保留在模具内。热量流失会导致工艺不精确和不稳定。

应用领域

使用隔热板可以缩短模具的加热过程,使生产过程中的温度更均匀。通过对模具进行隔热,可减少向周围区域和机器释放的热量和能量,从而节约能源成本。

平行度

要想使隔热板效果显著,尽可能高的精度是必不可少的。Meusburger的隔热板经过高精度磨削,整个表面的标准平行度为 0.02 毫米。这样,两个半模就可以同步移动,从而确保分型面干净、精确地闭合。两个半模不平行对齐会导致导向和精定位元件磨损。隔热板的强度分别为330 N/mm²和600 N/mm²,即使在注塑机的高闭合力下也不会变形。

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

外隔热用凸纹版本隔热板 E 1450

该隔热板安装在模架最外侧,因此能保障模具内的温度恒定。该隔热板也与 Meusburger 标准型腔板完美匹配,易于安装。

由于隔热板的凸纹结构,隔热板和型腔板之间会形成气垫。由于空气是一种极差的热导体,气垫的形成大大降低了热能传导。这样能保持均匀的加工温度,甚至实现节能的目的。

即用型预钻孔隔热板

由于已经钻好孔,拆卸模具时无需拆下隔热板。它们与 Meusburger 标准模架完美匹配,可快速使用。

E 1402 — 带孔绝缘板,纵向,带定位环孔

E 1403 — 带孔绝缘板,横向,带定位环孔

E 1407 — 带孔绝缘板,纵向,不带定位环孔

E 1408 — 带孔绝缘板,横向,不带定位环孔

根据客户图纸定制隔热板

Meusburger 还可以根据客户的要求,完全按照图纸定制隔热板。隔热板经过铣削、钻孔、贴标签,并研磨至需求一致的厚度。我们的高档隔热板强度为 330 N/mm² 和 600 N/mm²,也有凸纹版本。

技术规格

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。