商品 154

ADP
b
l
s
E 1450/ 36 96/ 6
36
96
6
E 1450/ 66 96/ 6
66
96
6
E 1450/ 27 126/ 6
27
126
6
E 1450/ 36 126/ 6
36
126
6
E 1450/ 46 126/ 6
46
126
6
E 1450/ 56 126/ 6
56
126
6
E 1450/ 66 126/ 6
66
126
6
E 1450/ 27 156/ 6
27
156
6
E 1450/ 27 168/ 6
27
168
6
E 1450/ 36 156/ 6
36
156
6
E 1450/ 36 168/ 6
36
168
6
E 1450/ 46 156/ 6
46
156
6
E 1450/ 46 168/ 6
46
168
6
E 1450/ 56 156/ 6
56
156
6
E 1450/ 56 168/ 6
56
168
6
E 1450/ 66 156/ 6
66
156
6
E 1450/ 66 168/ 6
66
168
6
E 1450/ 76 156/ 6
76
156
6
E 1450/ 86 156/ 6
86
156
6
E 1450/ 96 156/ 6
96
156
6
E 1450/ 27 196/ 6
27
196
6
E 1450/ 27 208/ 6
27
208
6
E 1450/ 36 196/ 6
36
196
6
E 1450/ 36 208/ 6
36
208
6
E 1450/ 46 196/ 6
46
196
6
E 1450/ 46 208/ 6
46
208
6
E 1450/ 56 196/ 6
56
196
6
E 1450/ 56 208/ 6
56
208
6
E 1450/ 66 196/ 6
66
196
6
E 1450/ 66 208/ 6
66
208
6

详情

Product description

  • Thermal conductivity (λ): 0.12 W/mK
  • Maximum temperature: 210 °C

产品优势

  • 能更好地与 Meusburger 标准型腔板匹配,从而安装方便
  • 模具加热时间短,从而降低能耗
  • 用于硅胶和热固性塑料(注塑温度:~30 °C 至 110 °C;固化温度:~130 °C 至 250 °C)