Ürünler 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

detaylar

Product description

  • For mounting the coolant tube for hollow shank taper according to DIN 69893

Material

  • Blade: special steel, hardened and galvanised
  • Handle: impact resistant plastic
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.