Stavka 2

ADP
Interfejs
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Minimalno izjednačenje na pritisak i vuču pomoću prigušivačkog elementa
  • Omogućava povećanje intervala bez održavanja ureznice i do 300%
  • Sa otvorom za baluf-čip

Primena

  • Za sečenje navoja na alatnim mašinama sa sinhronim vretenom
  • Usklađuje razliku penjanja ureznica prema sinhronom vretenu i toleranciju penjanja bušilice sa navojem
  • Za sigurno stezanje navojnih alata u umecima za brzu izmenu (HWZ 9792) za ER-stezna klešta za navojne bušilice (HWZ 9090)