Artikelen 2

ADP
Interface
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Details

Productbeschrijving

  • Minimale lengtecompensatie op druk en trek door middel van dempingselement
  • Maakt tot 300% langere standtijden mogelijk van de schroefdraadboren/-tappen
  • Met Balluff-chip-boring

Toepassing

  • Voor draadsnijden op gereedschappen met synchroonspindel
  • Compenseert spoedverschil van de schroefdraadboren op synchroonspindel en spoedtolerantie van de schroefdraadboren
  • Voor veilig spannen van schroefdraadgereedschappen in snelwissel-inzetstukken (HWZ 9792) voor ER-spantangen op schroefdraadtappen (HWZ 9090)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.