Ürünler 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17151/ 3
2.35
58
9.5
6
2.6
0.5
4
M 3
WZG 17151/ 4
3.1
58
12.5
6
3.4
0.7
4
M 4
WZG 17151/ 5
3.8
58
16
6
4.3
0.8
4
M 5
WZG 17151/ 6
4.8
58
20
6
5.1
1
4
M 6
WZG 17151/ 8
5.95
58
24
6
6.9
1.25
4
M 8
WZG 17151/10
7.8
61
23
8
8.6
1.5
4
M10
WZG 17151/12
9
73
26
10
10.3
1.75
5
M12

Uygulama

Uygulama
P

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • For ISO metric threads in hardened steel

Material

  • Solid carbide, TiAlSiN-coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.