Árucikk 2

ADP
Interfész
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Részletek

Termékleírás

  • Minimális hosszkiegyenlítés nyomás és húzás esetén egy csillapító elem segítségével
  • Akár 300%-kal növeli a menetfúrók/-formázók éltartamát
  • Balluff-chip furattal

Alkalmazás

  • Szinkronorsós szerszámgépeken történő menetvágáshoz
  • Kompenzálja a menetfúró és a szinkronorsó közötti emelkedési különbséget és a menetfúrók emelkedési tűrését
  • A menetkészítő szerszámok biztonságos rögzítéséhez a gyorscserélő betétekben (HWZ 9792) a menetfúró ER befogópatronokhoz (HWZ 9090)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.