HWZ 1192
Snabbgängchuck för synkronspindlar, DIN 69893
Artikel 2
| |
ADP
|
Gränssnitt
|
GSB: Gängskärningsintervall
|
A
|
d
|
d1
|
LAD: Längdutjämningstryck
|
LAZ: Längdutjämningsdrag
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
|
|
HSK-A 63
|
M3-M12
|
64
|
43
|
20
|
0.2
|
1
|
|
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
|
|
HSK-A 63
|
M6-M20
|
97
|
60
|
32
|
0.2
|
1
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Minimal längdkompensation för tryck och drag med hjälp av ett dämpningselement
- Förbättrar brukstiden för gängborrar/ -formare med upp till 300%
- Med Balluffchip-borrning
Användning
- För gängskärning på verktygsmaskiner med synkronspindel
- Kompenserar skillnaden i lutning mellan gängborrets skärgänga och en synkron spindel samt lutningstoleransen hos gängborret
- För säker fastspänning av gängverktyg med snabbväxlingsinsatser (HWZ 9792) för ER-hylsor för gängborrning (HWZ 9090)
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig