Артикул 2

ADP
Интерфейси
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Детайли

Описание на продукта

  • Минимално изравняване на дължините при натиск и дърпане посредством демпферен елемент
  • Позволява удължаване живота на метчика/ резбовалцоващ метчик до 300%
  • С Balluffchip-отвор

Приложение

  • За рязане на резби върху инструменталните машини със синхронизиран шпиндел
  • Компенсира разликата в стъпката от метчика към синхронизиращият шпиндел и толеранса на стъпката на метчика
  • За сигурно захващане на резбонарезни инструменти в бързосменните вложки (HWZ 9792) за ER цанги за резбонарязване (HWZ 9090)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.