Ürünler 610

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1710/ 0,4 x 100
0.4
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,5 x 100
0.5
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,6 x 100
0.6
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,7 x 100
0.7
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 40
0.8
40
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 50
0.8
50
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 63
0.8
63
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 80
0.8
80
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 100
0.8
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 125
0.8
125
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 160
0.8
160
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,8 x 200
0.8
200
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,9 x 100
0.9
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 0,9 x 200
0.9
200
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 40
1
40
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 50
1
50
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 63
1
63
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 80
1
80
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 200
1
200
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1 x 250
1
250
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,01 x 100
1.01
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,01 x 200
1.01
200
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,02 x 100
1.02
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,02 x 200
1.02
200
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,05 x 100
1.05
100
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,05 x 200
1.05
200
0.2
2.5
1.2
E 1710/ 1,1 x 40
1.1
40
0.2
2.5
1.2

detaylar

Product description

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximum temperature: 200 °C

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.