Articolo 4

ADP
d1
d2
SW
Coppia di serraggio [Nm]
l2
d3
l4
l5
E 7404/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
5.5
11.5
30
13
E 7404/ 8/1/8
8
G 1/8"
14
9
5.5
14.5
37.5
16.6
E 7404/ 8/1/4
8
G 1/4"
17
18
7.5
14.5
35.5
14.7
E 7404/10/1/4
10
G 1/4"
17
18
7.5
16.5
42.2
18.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 95°C
  • Pressione massima: 16 bar

Materiale

  • Ottone nichelato / FKM (Viton)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.