Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 221265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 220°C
  • Högsta temperatur (vatten): 180°C

Fördelar

  • Enkel och säker hantering tack vare automatisk låsning vid inkopplingen.
  • Enkel och intuitiv frånkoppling med enhandsmanövrering
  • Kompatibel med europeisk standard
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.